Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Prietok [m3/h]: 0.8 - 14, Príruba

003H7090

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Obsah batérieNo
Priemer [mm]50 mm
Prietok [m3/h]14.00 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h] [max.]14.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVQM-W
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.82 Kilogram
Objem25.392 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm