Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Prietok [m3/h]: 0.4 - 10, Príruba

003H7088

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Obsah batérieNo
Priemer [mm]32 mm
Prietok [m3/h]10.00 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h] [max.]10.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.40 m³/h
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVQM-W
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.088 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.088 Kilogram
Objem18.15 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm