Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7087

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret
Obsah batérieNo
Priemer [mm]25 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h]4.50 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]4.50 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.20 m³/h
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVQM-W
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.75 Kilogram
Objem9.504 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104093987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm