Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Prietok [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Obsah batérieNo
Priemer [mm]15 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h]1.60 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]1.60 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.07 m³/h
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVQM-W
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.906 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.906 Kilogram
Objem9.59 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm