Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM je priamočinný regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom a chladenia. Regulátor zabraňuje prekročeniu max. stanovenej hodnoty prietoku. V kombinácii s elektrickými pohonmi AMV (E) a elektronickými regulátormi ECL umožňuje reguláciu prietoku a teploty tak, aby sa dosiahli čo najvyššie úspory energie.

AVQM obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovacie tiahlo pre elektrický pohon a tlakový pohon s jednou regulačnou membránou.

Regulátory sú používané v kombinácii s elektrickými pohonmi Danfoss:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkciou vratnej pružiny
  - AMV(E) 23 SU (pružina nahor)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s obmedzením zdvihu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 možno kombinovať len s regulátorom DN 15.

AVQM v kombinácii s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) alebo AMV(E) 33 (SL) bol schválený v súlade s DIN EN 14597.

Základné údaje:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Rozsah prietoku: 0,015–14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Rozdielový tlak na regulačnom ventile ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Teplota:
   - cirkulujúca voda/voda s glykolom do 30 %: 2 …150 °C
  ​​​​​​​- Pripojenia:
   - vonk. závit (navarované, závitové a prírubové prípoje)
   - príruba

Features and benefits

  • Automatické obmedzenie prietoku pre optimálny výkon a ochranu systému.
  • Bezproblémová integrácia s elektrickými pohonmi Danfoss pre pokročilú reguláciu teploty a prietoku.
  • Certifikácia podľa DIN EN 14597 pre zaručenú bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť.