Danfoss logo
AVQM (PN 16)-product-category

AVQM (PN 16)

AVQM je priamočinný regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom a chladenia. Regulátor zabraňuje prekročeniu max. stanovenej hodnoty prietoku. V kombinácii s elektrickými pohonmi AMV (E) a elektronickými regulátormi ECL možno prietok a teplotu regulovať za účelom dosiahnutia najvyššej úspory energie.

AVQM obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovacie tiahlo pre elektrický pohon a tlakový pohon s jednou regulačnou membránou.

Regulátory sa používajú v kombinácii s elektrickými pohonmi Danfoss:
  ​​​​​​​  - AMV 150 1)
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20  /  AMV(E) 30
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkciou vratnej pružiny
  ​​​​​​​  - AMV(E) 23 SU (opruga gore)
  ​​​​​​​  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s obmedzením zdvihu
​​​​​​​1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 možno kombinovať len s regulátorom DN 15.
​​​​​​​
AVQM v kombinácii s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) alebo AMV(E) 33 (SL) bol schválený v súlade s DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Samočinný regulátor automaticky zabraňuje prekročeniu nastaveného maxima prietoku.
  • Umožňuje presnú reguláciu teploty a prietoku pre najvyššiu energetickú účinnosť.
  • Určené pre diaľkové vykurovanie/chladenie a rôzne elektrické pohony Danfoss.