Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Prietok [m3/h]: 0.04 - 0.43, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: voľné

003L3592

AHQM PN16 15/1,0/0,12 vonk. závit prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,0/0,12 ext.thr flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál telesa ventiluDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiál ventilovej kuželky DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP10
Počet otvorov2
PopisAHQM PN16 15/1,0/0,12 vonk. závit prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]15 mm
Prietok [m3/h]0.43 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]0.43 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.04 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.12 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAHQM
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15
Zdvih (mm)5.50 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.472 Kilogram
Objem0.903 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421560631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm