AHQM, PN 16, DN 65, Prietok [m3/h]: 4 - 20, Príruba, Montážna verzia: voľné
003L3604
AHQM PN16 65/50/0,3 príruba prívod/spiatočka
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AHQM (DN 15-100)
003L3604
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4305 |
| Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál tesnenia CV | Kov |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4305 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | AHQM PN16 65/50/0,3 príruba prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 65 mm |
| Prietok [m3/h] | 20.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 20.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 4.00 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Nie |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.30 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ nastavenia | None |
| Typ výrobku | AHQM |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 65 |
| Zdvih (mm) | 15.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 36 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 36 Kilogram |
| Objem | 62.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |