AHQM, PN 16, DN 15, Prietok [m3/h]: 0.2 - 1, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: voľné
003L3594
AHQM PN16 15/1,6/0,12 vonk. závit prívod/spiatočka
003L3594
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,6/0,12 ext.thr flow/ret |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiál tesnenia CV | EPDM |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiál ventilovej kuželky DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AHQM PN16 15/1,6/0,12 vonk. závit prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prietok [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 1.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 0.20 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Nie |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.12 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ nastavenia | None |
| Typ výrobku | AHQM |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
| Zdvih (mm) | 5.50 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.472 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.472 Kilogram |
| Objem | 0.922 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |