AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Prietok [m3/h]: 20 - 230, Príruba, Montážna verzia: voľné
003G5573
Pressure independent control valve
003G5573
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | DN 125 |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.33 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.30 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.46 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.46 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.42 |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál tesnenia CV | EPDM |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky CV | Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.01 |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 40 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | Pressure independent control valve |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] | 125 mm |
| Prietok [m3/h] | 230.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 230.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 20.00 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Nie |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 15.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.01 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFQMP 2 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 160 cm² |
| Veľkosť ventilu | DN 125 |
| Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systému | Komora |
| Zdvih (mm) | 23.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 114.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 95 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 633.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064834 |