Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Prietok [m3/h]: 20 - 230, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G5563

Pressure independent control valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 125
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]250.00 m³/h
Kavitačný faktor0.33
Kavitačný faktor 100%0.30
Kavitačný faktor 25%0.46
Kavitačný faktor 50%0.46
Kavitačný faktor 75%0.42
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 125/250 /0,1-1,0 160 cm2 bl
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.01
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP25
Počet otvorov2
PopisPressure independent control valve
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm]125 mm
Prietok [m3/h]230.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]230.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]20.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]1.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFQMP 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²
Veľkosť ventiluDN 125
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora
Zdvih (mm)23.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu83.5 Kilogram
Objem489.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279064711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm