AFQM, PN 25, DN 250, Prietok [m3/h]: 56 - 420, Príruba, Montážna verzia: voľné
003G6205
AFQM PN25 250/400/0,5 prírubový, prívod/spiatočka
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Kavitačný faktor 100% | 0.16 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.20 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.31 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.29 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AFQM PN25 250/400/0,5 prírubový, prívod/spiatočka |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 420.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 56.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| SCIP dokumentácia č. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AFQM DN65-400 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AFQM |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 250 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 390 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 251 Kilogram |
| Objem | 785.001 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |