Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Prietok [m3/h]: 38 - 190, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G6201

AFQM PN25 200/320/0,2 prírubový, prívod/spiatočka
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AFQM / AFQM 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Kavitačný faktor 100%0.16
Kavitačný faktor 25%0.20
Kavitačný faktor 50%0.31
Kavitačný faktor 75%0.29
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisAFQM PN25 200/320/0,2 prírubový, prívod/spiatočka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h]190.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]190.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]38.00 m³/h
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
SCIP dokumentácia č.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQM DN65-400
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAFQM
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 200

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom257 Kilogram
Hmotnosť bez obalu229 Kilogram
Objem508.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104512013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm