Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Prietok [m3/h]: 8 - 58, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G6064

AFQM PN16 80/80 /0,5 príruba prívod/spiatočka
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AFQM / AFQM 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 80
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Kavitačný faktor 100%0.35
Kavitačný faktor 25%0.40
Kavitačný faktor 50%0.41
Kavitačný faktor 75%0.48
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVNerezová oceľ mat. č. 1.4404
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisAFQM PN16 80/80 /0,5 príruba prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]80 mm
Prietok [m3/h]58.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]58.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]8.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAFQM
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 80
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuVlnovec (nerezová oceľ, mat. č. 1.4571)
Zdvih (mm)18.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom73.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu70 Kilogram
Objem278.141 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104501468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm