Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 65, Prietok [m3/h]: 5.6 - 40, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G6063

AFQM PN16 65/50 /0,5 príruba prívod/spiatočka
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AFQM / AFQM 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 65
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]50.00 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Kavitačný faktor 100%0.44
Kavitačný faktor 25%0.50
Kavitačný faktor 50%0.51
Kavitačný faktor 75%0.53
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM PN16 65/50 /0,5 flange flow/return
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVNerezová oceľ mat. č. 1.4404
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisAFQM PN16 65/50 /0,5 príruba prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]65 mm
Prietok [m3/h]40.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]40.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]5.60 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAFQM
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 65
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuVlnovec (nerezová oceľ, mat. č. 1.4571)
Zdvih (mm)12.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom67.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu67.55 Kilogram
Objem273.037 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104501475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm