Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Prietok [m3/h]: 6 - 63, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 prír. prív./spiat.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 100
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Kavitačný faktor0.35
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP25
Počet otvorov2
PopisAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 prír. prív./spiat.
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]100 mm
Prietok [m3/h]63.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]63.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]6.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
SCIP dokumentácia č.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQM-W KF2 PN40
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAFQM-W KF2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 100
Zdvih (mm)20.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom107 Kilogram
Hmotnosť bez obalu107 Kilogram
Objem108.702 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm