Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Prietok [m3/h]: 4 - 40, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G1101

AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 prír. prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 80
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP25
Počet otvorov2
PopisAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 prír. prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]80 mm
Prietok [m3/h]40.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]40.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]4.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dokumentácia č.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQM-W KF2 PN40
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAFQM-W KF2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 80
Zdvih (mm)18.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom87 Kilogram
Hmotnosť bez obalu87 Kilogram
Objem441.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421809150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm