AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Prietok [m3/h]: 3 - 28, Príruba, Montážna verzia: voľné
003G1100
AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 prír. prívod/spiatočka
003G1100
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | DN 65 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Funkcia VSP - P | Nie |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.50 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret |
| Materiál telesa ventilu | Liata oceľ GP240GH (GS-C 25) |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 25 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 prír. prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 65 mm |
| Prietok [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 28.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 3.00 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Nie |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AFQM-W KF2 PN40 |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.01 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ nastavenia | None |
| Typ výrobku | AFQM-W KF2 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Veľkosť ventilu | DN 65 |
| Zdvih (mm) | 12.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 59 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 59 Kilogram |
| Objem | 81.862 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |