Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Prietok [m3/h]: 1 - 11, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G1098

AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 prír. prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 40
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP25
Počet otvorov2
PopisAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 prír. prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]40 mm
Prietok [m3/h]11.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]11.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]1.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dokumentácia č.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQM-W KF2 PN40
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAFQM-W KF2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 40
Zdvih (mm)8.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom61.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu61 Kilogram
Objem635.52 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421809129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm