Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, Príruba

003G1567

Montáž. súprava PCV-VFGS2 PN40 250/630 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumCirkulujúca voda
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMontážna súprava PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]630.00 m³/h
Kavitačný faktor0.20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4313
Materiál telesa ventiluLiata oceľ EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál tesneniaKov
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisMontáž. súprava PCV-VFGS2 PN40 250/630 príruba
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]250 mm
Prípustné médiumPara
Product line08
Produktová skupinaPilotné - regulačné ventily
Regulačný pomer750:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ výrobkuPCV-VFGS 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]630 cm²
Veľkosť ventiluDN 250

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom616.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu293 Kilogram
Objem1383.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm