PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Príruba
003G1564
Montáž. súprava PCV-VFGS2 PN25 125/160 príruba
003G1564
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Cirkulujúca voda |
| Charakteristika prietoku | Lineárne optimalizovaná |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Montážna súprava PCV |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.35 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál tesnenia | Kov |
| Materiál ventilovej kuželky | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | Montáž. súprava PCV-VFGS2 PN25 125/160 príruba |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pozícia vretena | Bez napätia zatvorený |
| Priemer [mm] | 125 mm |
| Prípustné médium | Para |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pilotné - regulačné ventily |
| Regulačný pomer | 400:1 |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 15.00 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.50 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | PCV-VFGS 2 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Veľkosť ventilu | DN 125 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 95 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 95 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813881 |