Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Príruba

003G1544

Montáž. súprava PCV-VFQ21 PN25 125/160 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMontážna súprava PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Kavitačný faktor0.35
Kavitačný faktor 100%0.30
Kavitačný faktor 25%0.56
Kavitačný faktor 50%0.54
Kavitačný faktor 75%0.35
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 125/160 fl.
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesneniaEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisMontáž. súprava PCV-VFQ21 PN25 125/160 príruba
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]125 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPilotné - regulačné ventily
Regulačný pomer400:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuPCV-VFQ 21
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 125

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom93 Kilogram
Hmotnosť bez obalu93 Kilogram
Objem228 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421814024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm