Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Príruba

003G1536

Montáž. súprava PCV-VFQ21 PN16 200/450 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMontážna súprava PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]450.00 m³/h
Kavitačný faktor0.20
Kavitačný faktor 100%0.16
Kavitačný faktor 25%0.31
Kavitačný faktor 50%0.31
Kavitačný faktor 75%0.20
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4313
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesneniaEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisMontáž. súprava PCV-VFQ21 PN16 200/450 príruba
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]200 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPilotné - regulačné ventily
Regulačný pomer550:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuPCV-VFQ 21
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]630 cm²
Veľkosť ventiluDN 200

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom296.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu271 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973