Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Príruba

003G1535

Montáž. súprava PCV-VFQ21 PN16 150/320 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMontážna súprava PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]320.00 m³/h
Kavitačný faktor0.30
Kavitačný faktor 100%0.24
Kavitačný faktor 25%0.47
Kavitačný faktor 50%0.46
Kavitačný faktor 75%0.30
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN150 PN16 FL. KVS 320
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4313
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesneniaEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisMontáž. súprava PCV-VFQ21 PN16 150/320 príruba
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPilotné - regulačné ventily
Regulačný pomer400:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuPCV-VFQ 21
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]630 cm²
Veľkosť ventiluDN 150

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom184.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu184.5 Kilogram
Objem547.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm