Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Príruba

003G1523

Montáž. súprava PCV-VFG21 PN25 100/125 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMontážna súprava PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Kavitačný faktor 100%0.32
Kavitačný faktor 25%0.57
Kavitačný faktor 50%0.48
Kavitačný faktor 75%0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 100/125 fl.
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesneniaEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisMontáž. súprava PCV-VFG21 PN25 100/125 príruba
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]100 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPilotné - regulačné ventily
Regulačný pomer300:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuPCV-VFG 21
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²
Veľkosť ventiluDN 100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu84 Kilogram
Objem211.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm