Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 50, Prietok [m3/h]: 0.8 - 15, Príruba, Montážna verzia: voľné

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 príruba prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku a teploty
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQT PN25 50/25 /0,2 flange flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVQT PN25 50/25 /0,2 príruba prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]50 mm
Prietok [m3/h]12.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]15.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAVQT
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.852 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.852 Kilogram
Objem25.662 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421542903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm