Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Menovitý tlak [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
PopisHigh pressure by-pass valve
Priemer [mm]40 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]3.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
SCIP dokumentácia č.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuHPBV

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.27 Kilogram
Objem1.445 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm