HPBV, Menovitý tlak [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DN 250 WE/WE H405 W. GEAR |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | High pressure by-pass valve |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 32 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.50 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | HPBV |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.944 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.942 Kilogram |
| Objem | 1.119 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |