Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Menovitý tlak [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDN 250 WE/WE H405 W. GEAR
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Obsah batérieNo
PopisHigh pressure by-pass valve
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]25 mm
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.50 bar
SCIP dokumentácia č.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuHPBV

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.704 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.663 Kilogram
Objem1.116 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm