VFQ 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Príruba
065B5615
Pressure operated valves
065B5615
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 80 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.55 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.50 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.70 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.63 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.57 |
| Material Description | VFQ221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál telesa ventilu | Liata oceľ GP240GH (GS-C 25) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.03 |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | Pressure operated valves |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Priemer [mm] | 80 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.03 |
| Štandardný prípoj | EN 1092-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Tlakovo odľahčený systém | Chamber |
| Typ tesnenia | Soft sealing cone |
| Typ výrobku | VFQ 221 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 55.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398760 |