Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Príruba

065B5606

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]800 m³/h
Kavitačný faktor0.30
Kavitačný faktor 100%0.28
Kavitačný faktor 25%0.67
Kavitačný faktor 50%0.37
Kavitačný faktor 75%0.32
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.05
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm]250 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Tlakovo odľahčený systémChamber
Typ tesneniaSoft sealing cone
Typ výrobkuVFQ 221
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 250

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom398 Kilogram
Hmotnosť bez obalu372 Kilogram
Objem795.84 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm