Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 60 m³/h, DN 65

065B5584

Pressure operated valves

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Kavitačný faktor0.65
Kavitačný faktor 100%0.60
Kavitačný faktor 25%0.72
Kavitačný faktor 50%0.69
Kavitačný faktor 75%0.67
Material DescriptionVFQ 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál tesnenia DPKov
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisPressure operated valves
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm]65 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.03
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Tlakovo odľahčený systémChamber
Typ výrobkuVFQ 22
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 65

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom55.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem84 Liter
EAN/UPC5715162390375