Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Príruba

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-cestný, príruba VFM liat.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Kavitačný faktor0.20
Kavitačný faktor 100%0.16
Kavitačný faktor 25%0.20
Kavitačný faktor 50%0.31
Kavitačný faktor 75%0.31
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisVFQ2 PN16 250/400 2-cestný, príruba VFM liat.
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Priemer [mm]250 mm
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuVFQ 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 250

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom374 Kilogram
Hmotnosť bez obalu374 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104