VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, Príruba
065B2678
VFQ2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
065B2678
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Charakteristika prietoku | Lineárne optimalizovaná |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Prepúšťanie tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.41 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.69 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.62 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VFQ2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret |
| Materiál telesa ventilu | GS-C 25 |
| Materiál ventilovej kuželky | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.03 |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet otvorov | 2 |
| Poloha vretena | Bez napätia otvorený |
| Popis | VFQ2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Štandardný prípoj | EN 1092-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ tesnenia | Metal sealing cone |
| Typ výrobku | VFQ 2 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
| Zdvih (mm) | 6.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.278 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.278 Kilogram |
| Objem | 11.655 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |