Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Príruba

065B2671

VFQ2 PN25 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Kavitačný faktor0.55
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFQ 2 DN40 PN25 Kvs20
Materiál telesa ventiluGGG 40.3
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFQ2 PN25 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]40 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ tesneniaMetal sealing cone
Typ výrobkuVFQ 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 40
Zdvih (mm)8.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.246 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.246 Kilogram
Objem26.754 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421809358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm