Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Príruba

065B2663

VFQ2 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Kavitačný faktor0.35
Kavitačný faktor 100%0.30
Kavitačný faktor 25%0.35
Kavitačný faktor 50%0.54
Kavitačný faktor 75%0.56
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFQ2 PN16 125/160 2-way flange flow/ret
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFQ2 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]125 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuVFQ 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 125
Zdvih (mm)20.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom65 Kilogram
Hmotnosť bez obalu65 Kilogram
Objem182.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421809273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm