Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Príruba

065B5540

Pressure operated valves

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 200
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Kavitačný faktor0.20
Kavitačný faktor 100%0.13
Kavitačný faktor 25%0.37
Kavitačný faktor 50%0.30
Kavitačný faktor 75%0.20
Material DescriptionVFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.01
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisPressure operated valves
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm]200 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ tesneniaSoft sealing cone
Typ výrobkuVFG 221
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 200
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom260 Kilogram
Hmotnosť bez obalu235 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem637.44 Liter
EAN/UPC5714279052886