VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Príruba
065B5519
Pressure operated valves
065B5519
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | DN 200 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.20 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.13 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.37 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.30 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.20 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Materiál telesa ventilu | Liata oceľ EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiál tesnenia DP | Kov |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.05 |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | Pressure operated valves |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Priemer [mm] | 200 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
| Štandardný prípoj | EN 1092-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ tesnenia | Metal sealing cone |
| Typ výrobku | VFG 22 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 200 |
| Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systému | Komora |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 260 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 235 Kilogram |
| Objem | 637.44 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052589 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |