Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Príruba

065B5517

Pressure operated valves

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja1 1/2"
Hodnoty Kvs [m³/h]250.00 m³/h
Kavitačný faktor0.27
Kavitačný faktor 100%0.18
Kavitačný faktor 25%0.41
Kavitačný faktor 50%0.34
Kavitačný faktor 75%0.27
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál tesnenia DPKov
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisPressure operated valves
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm]125 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.03
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ tesneniaMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 125
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu68 Kilogram
Objem191.52 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm