Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Príruba

065B5509

Pressure operated valves

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 100
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Kavitačný faktor0.30
Kavitačný faktor 100%0.24
Kavitačný faktor 25%0.43
Kavitačný faktor 50%0.36
Kavitačný faktor 75%0.30
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFG22 PN25 100/160 2-way flange flow/ret
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPKov
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisPressure operated valves
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm]100 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.03
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ tesneniaMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 100
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom51 Kilogram
Hmotnosť bez obalu48 Kilogram
Objem84 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104522838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm