Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Príruba

065B5504

Regulačné ventily

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 150
Hodnoty Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Kavitačný faktor0.24
Kavitačný faktor 100%0.18
Kavitačný faktor 25%0.38
Kavitačný faktor 50%0.31
Kavitačný faktor 75%0.24
Material DescriptionVFG 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia DPKov
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.05
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisRegulačné ventily
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ tesneniaMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 150
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom123.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu105 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem191.52 Liter
EAN/UPC5710104518237