VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Príruba
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
065B2537
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Kavitačný faktor 100% | 0.15 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.31 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.25 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.20 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Obsah batérie | No |
| Popis | VFG21 PN40 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 250 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | VFG 21 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 250 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 220 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 220 Kilogram |
| Objem | 506.1 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |