Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Príruba

065B2514

VFG21 PN16 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Kavitačný faktor0.20
Kavitačný faktor 100%0.15
Kavitačný faktor 25%0.31
Kavitačný faktor 50%0.25
Kavitačný faktor 75%0.20
Material DescriptionVFG21 PN16 250/400 2-way flange flow/ret
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4313
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesneniaEPDM
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.01
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFG21 PN16 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]250 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuVFG 21
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 250
Zdvih (mm)24.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom340.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu340.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem244.688 Liter
EAN/UPC5702421804315