VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Príruba
065B2512
VFG21 PN16 150/280 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
065B2512
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| Charakteristika prietoku | Lineárne optimalizovaná |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Prepúšťanie tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.30 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.20 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.45 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.37 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.30 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VFG21 PN16 150/280 2-way flange flow/ret |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4313 |
| Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.01 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Poloha vretena | Bez napätia otvorený |
| Popis | VFG21 PN16 150/280 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Priemer [mm] | 150 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | VFG 21 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 150 |
| Zdvih (mm) | 24.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 124.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 124.5 Kilogram |
| Objem | 211.2 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |