Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 125, 160 m³/h, Príruba

065B2420

VFG2 PN40 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Kavitačný faktor0.35
Kavitačný faktor 100%0.28
Kavitačný faktor 25%0.50
Kavitačný faktor 50%0.42
Kavitačný faktor 75%0.35
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVFG2 PN40 125/160 2-way flange flow/ret
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFG2 PN40 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]125 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ výrobkuVFG 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 125
Zdvih (mm)20.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom87.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu87.5 Kilogram
Objem190.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421803370
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens