Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Príruba

065B2395

VFG2 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Kavitačný faktor0.45
Kavitačný faktor 100%0.36
Kavitačný faktor 25%0.65
Kavitačný faktor 50%0.51
Kavitačný faktor 75%0.45
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVentil VFG2 KVS 80 80 16 GG
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFG2 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]80 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuVFG 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 80
Zdvih (mm)18.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29.6 Kilogram
Objem82.992 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421803127
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens