Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Príruba

065B2393

VFG2 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
Charakteristika prietokuLineárne optimalizovaná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]32.00 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVentil VFG2 KVS 32 50 16 GG
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál ventilovej kuželkyNerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.03
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
Poloha vretenaBez napätia otvorený
PopisVFG2 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]50 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Štandardný prípojEN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ tesneniaMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 50
Zdvih (mm)12.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.557 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17.042 Kilogram
Objem21.237 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421803103
Proposition 65No significant risk