AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A
003L3640
AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
003L3640
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.50 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.25 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.05 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
| Popis | AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPL |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.673 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.621 Kilogram |
| Objem | 1.194 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279007152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |