V73D52, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vonkajší závit, Montážna verzia: Obtok
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 záv. obtok
065-4211
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Obtok |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 5.50 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 záv. obtok |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 25 mm |
| Prietok [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 0.00 m³/h |
| Prípustné médium | Termo oil |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | V73D52 |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 31 cm² |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.444 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.444 Kilogram |
| Objem | 9.296 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |