Olej AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Žltá
003G1471
Funkcia: Redukčný ventil
003G1471
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Žltá |
| Funkcia | Redukčný ventil |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Materiál telesa | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFD OLEJ PB25 0,1-0,7 250cm2 žltá |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 50 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | Termo oil |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | Olej AFD |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 12 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |